Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights
Catalogs
Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Straights
Sno-Trik straight fittings deliver reliable, leak-tight performance in high-pressure systems up to 60 000 psi with durable, cone-and-ferrule design.
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Similar Products
Part #
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-440-1-4 | View Product | |
SS-44M-A-200 | View Product | |
SS-44M-A-400 | View Product | |
SS-44M-A-441 | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.