|
316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing
型番: SS-400-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
CapsTube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
Caps
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
仕様
SS-400-C — 316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 Stainless Steel |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 in. |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® Tube Fitting |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-100-C | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-1010-C | 真ちゅう | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-200-C | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-400-C | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-600-C | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-810-C | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-100-C | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-1010-C | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-10M0-C | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-1210-C | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-12M0-C | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-14M0-C | 316ステンレス鋼 | 14 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-15M0-C | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-1610-C | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-16M0-C | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-18M0-C | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-2000-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-200-C | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-20M0-C | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-22M0-C | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-2400-C | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-25M0-C | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-300-C | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-3200-C | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-3M0-C | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-4M0-C | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-500-C | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-600-C | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-6M0-C | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-810-C | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-8M0-C | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。