text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-602-1 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
825-402-1 825 합금 1/4인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-102-1 황동 1/16인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-202-1 황동 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-402-1 황동 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-602-1 황동 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
B-6M2-1 황동 6mm Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
HC-202-1 합금 C-276 1/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
HC-402-1 합금 C-276 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
HC-602-1 합금 C-276 3/8인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
HC-812-1 합금 C-276 1/2인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 - - Просмотр изделия
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
SS-8M2-1 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия
T-402-1 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.