카탈로그
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Прокладки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.