text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.