text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы обжимных колец

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-500-SET 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-SET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-SET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-SET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-SET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-100-SET PTFE 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-200-SET PTFE 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-400-SET PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-600-SET PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-810-SET PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。