カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
合金2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼製チューブ継手
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-403-1 | スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-603-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
2507-813-1 | スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
825-403-1 | 合金825 | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-203-1 | 真ちゅう | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-403-1 | 真ちゅう | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
B-603-1 | 真ちゅう | 3/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-203-1 | 合金C-276 | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 製品を見る |
S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M3-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M3-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 製品を見る |
SS-1613-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-2003-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-2403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-303-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-3203-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-403-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-503-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-603-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-813-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M3-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | 製品を見る |
T-1213-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 製品を見る |
T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | 製品を見る |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.