Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | 真ちゅう | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| B-401-PC | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| B-601-PC | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| B-811-PC | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| B-811-PC-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| M-401-PC | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| M-811-PC | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| S-811-PC | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-1011-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-101-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-10M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 10 mm | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-10M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-10M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-1211-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | Ver producto |
| SS-1211-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-12M1-PC | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-12M1-PC-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 10 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-12M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-12M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-1611-PC | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-1611-PC-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-1611-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-16M1-PC | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 16 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-16M1-PC-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Tubo manguito conector | 12 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-18M1-PC | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 18 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-2000-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-201-PC | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-201-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-20M1-PC | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 20 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-2400-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-25M1-PC | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 25 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-3M1-PC | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PC | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-401-PCBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-501-PC | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-601-PC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-601-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-601-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-6M1-PC | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-6M1-PC-3M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-811-PC | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-811-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-811-PC-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-8M1-PC | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
| SS-8M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。