ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型
カタログ
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 — おすコネクター — ストレート型
Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズの最高使用圧力は20 000 psig(1378 bar)で、流体がガスの場合でも、漏れのないようシールし、耐振性にも優れています。材質は、316ステンレス鋼、スーパー・デュープレックス合金2507、合金625からお選びください。
中圧用および高圧用継手/チューブ/バルブ/アクセサリー
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-4FK0-1-4 | 製品を見る | |
SS-4FK0-1-4MP | 製品を見る | |
SS-4FK0-1-8 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-4 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-6 | 製品を見る | |
SS-6FK0-1-8 | 製品を見る | |
SS-6FK0-7-4 | 製品を見る | |
SS-8FK0-1-8 | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.