圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、この安全性要件を伴うアプリケーション向けのISO-4126-1に準拠した安全バルブとして、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に準拠したCEマークを取得しています。5つの設定スプリング圧力範囲があり、工場で圧力設定、試験、ロック、タグ付けが行われるため、希望する設定を行うことができます。オプションのエンド・コネクション・アダプターを使用すると、さまざまなシステム設定における取り付けの柔軟性がさらに高くなります。
仕様
最高使用圧力 | 41.3 MPa |
設定圧力 | 1.0~41.3 MPa |
シール材質 | フルオロカーボンFKM、ニトリル |
PRVシリーズ安全型圧力逃がし弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV

スウェージロックのリソース

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する
定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。