text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。

Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。

コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Categorías de Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.

Acoplamientos

Acoplamientos

Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos. 

Adaptadores

Adaptadores

Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) . 

Manguitos y Collarines

Manguitos y Collarines

Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor. 

Pasamuros

Pasamuros

Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor. 

コーン&スレッド継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

애플리케이션에 적합한 피팅 찾기

Swagelok® FK 시리즈 튜브 피팅을 사용하여 어떻게 콘 & 쓰레드 피팅에 비해 설치 시간을 획기적으로 단축하고, 재작업으로 이어질 수 있는 사소한 결함을 방지할 수 있는지 보여주는 단계별 비교를 따라 진행해 보십시오.

피팅 비교

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

hydrogen transportation needs optimized component selection
Optimizing Component Selection for Hydrogen Fuel Cell Vehicles

Hydrogen transportation depends on reliable component specification and selection. Learn more about what it takes to find the right components.

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.