スウェージロックの漏れ検出液
Snoop®(スヌープ)やReal Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液は、泡立ちが持続し、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出できるため、コストがかさむシステムのロスや安全性の問題を防止することができます。
漏れ検出液を見るガス漏れが生じると、交換費用がかさむばかりか、生産プロセスの効率が低下し、安全性が大きく損なわれるおそれがあります。そこでスウェージロックは、Swagelok®Snoop®(スヌープ)およびSwagelok Real Cool Snoop(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液を提供しています。
SnoopやReal Cool Snoop漏れ検出液を使用すると、手の届きにくい場所でもガス漏れを検出することができます。泡立ちが持続するため、微量の漏れや垂直面での漏れも検出できます(使用温度範囲:–54 to 93°C)。付属品のスヌーパー・チューブは柔軟性があり、伸ばすと手の届きにくい場所でも使用できます。いずれの漏れ検出液も、乾いたあとにしみが残りません。部品の保護強化のため、腐食防止剤を含有しています。塩素、脂肪族アミン類、アンモニウム化合物は含有していません。カタログ に記載されているさまざまな仕様のパフォーマンス要件を満たしています。
漏れ検出にサポートが必要ですか?
漏れ検出液に関して質問がありますか?
Категории течеискателей
Жидкие течеискатели
Жидкие течеискатели находят утечки газа в труднодоступных местах. Подробнее о вариантах, которые можно использовать при температуре от –54 до 93°C (–65 до 200°F).
漏れ検出液のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.