text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de fuelle — Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U

Válvulas disponibles con estas especificaciones:

  • 6 a 12 mm (1/4 a 1 pulg)
  • –28°C (–20°F) a 648°C (1200°F)
  • Acero inoxidable
  • 17,2 bar (250 psig) a 172 bar (2500 psig)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.