Swagelok® 분석 서브시스템(PrESS)
Swagelok 분석 애플리케이션용 사전 설계된 서브시스템(PrESS)은 유체 시스템 전문가가 컴팩트하고 정확하며 사용하기 편리하도록 설계 및 조립합니다.
전문가에게 문의사전 설계 및 전체 조립 유체 샘플링과 제어 서브시스템은 유체 시스템 운영의 효율성과 일관성을 향상시킵니다. Swagelok 사전 설계 서브시스템(PrESS)을 사용하면 수많은 부품을 구하여 조립하지 않고도 완전히 검증된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 배치할 수 있습니다.
액체와 기체가 처리되는 모든 종류의 플랜트와 시설에서 사용할 수 있도록 검증된 Swagelok 서브어셈블리는 시스템 점유 공간을 최소화하며, 시스템 설계를 간소화하고, 샘플의 대표성과 정확한 분석 결과를 촉진합니다.
Analytische Untersysteme (PrESS)—Kategorien
Feldstation-Module
Das Feldstationmodul von Swagelok® ist auf optimale Probenahmebedingungen ausgelegt und bietet eine schnelle Absperrung und einfache Installation.
Fluidverteiler
Als Verteiler- oder Sammelleitungen bieten Fluidverteiler (FDH) eine hohe Zuverlässigkeit in Gas- und Flüssigkeitsanwendungen.
Kalibrier- und Umschaltmodule
Profitieren Sie von einer genauen Probenahme mit einheitlichen Lieferzeiten und minimieren Sie Verunreinigungen aus anderen Prozessströmen oder Toträumen.
Probenahmemodule
Profitieren Sie mit vorgefertigten Probensonden für Online-Analysegeräte von sicheren, reinen und zeitnahen Proben.
Schleifenmodul
Das Fast-Loop-Modul ist auf hohe Durchflüsse und lange Transportwege von der Entnahmestelle zum Analysegerät ausgelegt, um Verzögerungen zu minimieren.
분석 서브시스템 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Aufbereitung einer Gasprobe an der EntnahmestelleKonfigurierbar für eine Vielzahl von Prozessbedingungen Lässt sich direkt an den Prozessdüsen befestigen
Konstruiert für lange Transportleitungen vom Anschluss zum Analysegerät Minimaler Druckabfall für schnelle Reaktionszeit Ineinandergreifende Griffe verhindern die falsche Reihenfolge des Betriebs
Merkmale: Vielzahl von Sonden für verschiedene Anwendungen; Sondensperren zum Schutz der Geräte; Ventilsperren für erhöhte Sicherheit
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.
모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작
Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.