Трубки и принадлежности — Обжимные инструменты
Предлагаются обжимные инструменты со следующими характеристиками:
- Наружн. диам. трубки от 1/4 до 5/8 дюйма (от 6 до 16 мм)
- Размер соединения от 1/8 до 1 дюйма
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Обжимные инструменты — Ручные инструменты предварительного обжима — 予備締め付けツール
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径MS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 インム- - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 インム- - MS-ST-600GA - 3/8 インム- - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 インム- - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間