text.skipToContent text.skipToNavigation
チューブ・ベンダー

スウェージロックのチューブ・ベンダー

Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて正確かつ効率的にチューブを曲げることができます。一貫した高品質の曲げ加工が実現するため、取り付けに要する時間および労力を削減することが可能です。チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。

すべてのチューブ・ベンダーを見る

正確かつ適切にチューブを曲げることが、機能性の高いシステム設計を現実化する鍵を握っています。Swagelokチューブ・ベンダーを使用すると、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。スウェージロックは、多種多様なニーズにお応えするべく、さまざまなチューブ・ベンダーを取り揃えています:

  • 電動式チューブ・ベンダー:チューブを自動で曲げます(使用可能なチューブ外径サイズ:1~2 インチ、25~50 mm)
  • ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー:軽量なアルミニウム製です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/4~1 1/4 インチ、6~30 mm)
  • ハンド・チューブ・ベンダー:ロール型ダイにより、小さい力で曲げることができ、チューブのだ円化も抑えます。持ち運びに便利です(使用可能なチューブ外径サイズ:1/8~1/2 インチ、3~12 mm)

チューブ・ベンダーは、計装システム、プロセス・システム、制御システムなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しており、精度および信頼性を確保すると共に、システム全体のパフォーマンス向上および長寿命化に寄与します。

専門スタッフに相談する

チューブベンダーのカテゴリ

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーは軽量のアルミニウム製で、手動タイプまたは電動タイプを選ぶことができます。

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダーを使用すると、電気制御によりチューブを自動で曲げることができるため、効率的かつ一貫したチューブ曲げを実現することができます。

チューブ・ベンダーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

ハンド・チューブ・ベンダーの動画を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
流体システムに関する基本セミナー

スウェージロック基本セミナーを受講することで、信頼性の高い流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを身に付けることができます。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.