니들 및 미터링 밸브 — 블로우다운 밸브, 6DB 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1/2인치(10~12 mm)
- –65°F(–53°C)~1200°F(648°C)
- 316 스테인리스강
- 1715 psig(118 bar)~6000 psig(413 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-6DBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6DBS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6DBS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간