Swagelok® 압력 게이지
다양한 Swagelok 압력 게이지로 산업용, 고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀한 압력 측정을 달성할 수 있습니다.
압력 게이지 정보 요청Los manómetros industriales y para procesos Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión para un amplio rango de aplicaciones, incluidos entornos industriales generales, de ultra alta pureza y sanitarios. Disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones, montajes y configuraciones, todos los manómetros Swagelok están calibrados en fábrica y probados a presión para ofrecer un rendimiento fiable.
Las opciones de los manómetros Swagelok incluyen:
- Manómetros industriales y para proceso Swagelok® serie PGI, disponibles con o sin relleno de líquido
- Manómetros Swagelok® serie PBG diseñados específicamente para constructores de paneles
- Manómetros de aire limpio seco serie PGU Swagelok® y de ultra alta pureza serie PGC Swagelok®
- Manómetros para servicio general Swagelok® serie PGN con aprobación ECE R110
압력 게이지 카테고리
프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈
산업 애플리케이션에서 진공에서 최대 15,000 psi, 1000 bar 또는 100mpa의 양압까지 모니터링하여 정확한 압력 측정을 제공합니다.
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: 50 mm (1 1/2 and 2 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME B40.100; 316L VAR end connections (PGU series); Center-back and lower mount configurations
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Esferas de tamaños de 40, 50, 63, 100, 115, y 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 y 6 pulg.) Precisión según ASME, EN y JIS; Disponibles con variedad de conexiones finales, incluyendo adaptadores a tubo Swagelok®; Configuraciones de montaje posterior central, posterior inferior e inferior; Construcción en acero inoxidable y material termoplástico reforzado; Disponibles sin rellenar o rellenos de líquido
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。