Swagelok®メタル・チューブ(FZ/FNシリーズ)
メタル・チューブ FZシリーズ/FNシリーズは、高温の真空用途または低圧アプリケーションにおいて透過を低減します。
チューブの選定サポートを依頼するFZシリーズ・メタル・チューブ
FZシリーズは、コア・チューブにブレードを必要とするような圧力が生じない低圧のアプリケーションで使用することができます。FZシリーズは焼きなまし処理を施していないオール・メタル・チューブで、ダイナミック(動的)・アプリケーションに適しています。
FNシリーズ・メタル・チューブ
FNシリーズには焼きなまし処理を施しており、コンボルーティッド・メタル・チューブ(CT)・アプリケーションで使用することができます。フィット・アンド・ステイ型(接続-固定型)のチューブ・アセンブリーは、真空または低圧のスタティック(静的)・アプリケーションにおいて、アライメントのずれの補正と接続間のシステムの経路変更が可能です。なお、ダイナミック(動的)・アプリケーションには適していません。
316Lステンレス鋼チューブ FZシリーズおよびFNシリーズは、高温の真空用途または透過が望ましくない低圧アプリケーションでの使用に適しています。各種オプション(チューブ・タグ、各種クリーニング、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。
仕様
最高使用圧力 | FZシリーズ:1.72 MPa FNシリーズ:0.93 MPa |
材質 | コア:316Lステンレス鋼 エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
ホース径(呼び径)サイズ | 1/4~1/2 インチ |
使用温度範囲 | –200~537°C |
チューブ最大長さ | 1219 cm |
エンド・コネクション | Swagelok®チューブ・アダプター、回転可能型おす/めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接 |

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見るSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.