text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、1/4 インチ・サイズ ISO管用めねじ、0.9 Cv

型番: SS-4P4T4-RT

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用テーパーめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーめねじ
最大Cv 0.9
ハンドル・カラー グリーン
ハンドル・タイプ 方向指示ハンドル
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
2方タイプ・ストレート型

シンプルでコンパクトな設計でフル・フローおよび確実な締め切りを実現するスウェージロック1/4回転式プラグ・バルブを使用すれば、低トルクかつ1/4回転で開閉することができます。1/4回転式プラグ・バルブは、経済的ながら信頼性の高いボール・バルブの代替品で、さまざまな材質のボディ / シールをご用意しております。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、1/4 インチ・サイズ ISO管用めねじ、0.9 Cv

型番: SS-4P4T4-RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
シンプルでコンパクトな設計でフル・フローおよび確実な締め切りを実現するスウェージロック1/4回転式プラグ・バルブを使用すれば、低トルクかつ1/4回転で開閉することができます。1/4回転式プラグ・バルブは、経済的ながら信頼性の高いボール・バルブの代替品で、さまざまな材質のボディ / シールをご用意しております。

仕様

SS-4P4T4-RT — ステンレス鋼製 1/4回転計装用プラグ・バルブ、1/4 インチ・サイズ ISO管用めねじ、0.9 Cv

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用テーパーめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーめねじ
最大Cv 0.9
ハンドル・カラー グリーン
ハンドル・タイプ 方向指示ハンドル
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-2P4T 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-2P4T4 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-4P4T 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-4P4T1 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-4P4T2 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-4P4T4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-4P4T4-RT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
B-4P4T5 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
B-6P4T 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-6P4T-MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-6P6T 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-8P6T 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
B-8P6T4 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
PFA-43S4 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
PFA-43S4-PM PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-10P6T-MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12P6T-MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2P4T 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2P4T2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2P4T4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-2P4T-BK 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4P4T4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4T5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4T5-M1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4T-BK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-M1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-RD 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4T-TE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4V 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P4V4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4P4V-LD 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4P6T4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6P4T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-BK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-LD 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-MM-BK 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P4T-TE 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P6T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6P6T-M1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8P6T4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8P6T4-BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8P6T-BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-LD 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-M1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8P6T-TE 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。