text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 1/4 pulg. NPT hembra

Part #: SS-83PF4

Specifications

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type NPT hembra
Connection 2 Size 1/4 pulg.
Connection 2 Type NPT hembra
CV Maximum 1
Flow Pattern 2 vías, Cierre, Recta
Handle Color Negro
Handle Style Mando fenólico
Low Emissions Certified
Seat Material PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way Straight Pattern

Trunnion-style 83 and H83 series ball valves provide durable service in low- and high-pressure applications. They feature a compact, maximum-flow design, low operating torque, and wide temperature range, and can be ordered with ECE R110-type approval.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 1/4 pulg. NPT hembra

Part #: SS-83PF4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

2-Way Straight Pattern

Trunnion-style 83 and H83 series ball valves provide durable service in low- and high-pressure applications. They feature a compact, maximum-flow design, low operating torque, and wide temperature range, and can be ordered with ECE R110-type approval.

Specifications

SS-83PF4 — Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 1/4 pulg. NPT hembra

Attribute Value
Body Material Acero inoxidable 316
Cleaning Process Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 pulg.
Connection 1 Type NPT hembra
Connection 2 Size 1/4 pulg.
Connection 2 Type NPT hembra
CV Maximum 1
Flow Pattern 2 vías, Cierre, Recta
Handle Color Negro
Handle Style Mando fenólico
Low Emissions Certified
Seat Material PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4SKPF4 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-4SKPM4 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ View Product
SS-4SKPS4 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4SKPS4-LH 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4SKPS6 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4SKPS6MM 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4SKPS8MM 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6FKBF8 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-83KF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-83KF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-83KF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-83KS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83KS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83KS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83KS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83KS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83KS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83KS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83PS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83PS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83PS6MM 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83PS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83TS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83TS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-83TS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-8FKBF8 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.