text.skipToContent text.skipToNavigation

Запорный клапанный блок отсечения со сбросом для КИП из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, уплотнение из материала Grafoil

Part #: SS-V2NBM8-F8-G-11486

Specifications

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316
Connection 1 Size 1/2 дюйма
Connection 1 Type Наруж. резьба NPT
Connection 2 Size 1/2 дюйма
Connection 2 Type Внутр. резьба NPT
Maximum Temperature, °F (°C) 1200 (648)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
2 Valve, Ball Stem

Provide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Запорный клапанный блок отсечения со сбросом для КИП из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, уплотнение из материала Grafoil

Part #: SS-V2NBM8-F8-G-11486
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

2 Valve, Ball Stem
Provide fewer potential leak points while still meeting your liquid level or differential pressure application needs with the compact design of Swagelok manifolds which contain 2, 3 or 5 valves in a single body.

Specifications

SS-V2NBM8-F8-G-11486 — Запорный клапанный блок отсечения со сбросом для КИП из нерж. стали, наруж. резьба NPT 1/2 дюйма, уплотнение из материала Grafoil

Attribute Value
Body Material Нержавеющая сталь 316
Connection 1 Size 1/2 дюйма
Connection 1 Type Наруж. резьба NPT
Connection 2 Size 1/2 дюйма
Connection 2 Type Внутр. резьба NPT
Maximum Temperature, °F (°C) 1200 (648)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-V2BF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-V2BF8-FL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 計装用接続 フランジ View Product
SS-V2BF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-V2BFS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 View Product
SS-V2NBM8-F8-11486 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.