text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、0.75 Cv、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

On-off service is ensured with the three-way switching flow pattern of the 40 series one-piece instrumentation ball valve.

Referencia #: B-43XF4RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Messing
Material del Cuerpo Messing
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Kegeliges ISO-Innengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 Kegeliges ISO-Innengewinde
Tamaño conexión 3 1/4 Zoll
Tipo de conexión 3 Kegeliges ISO-Innengewinde
Cv Máximo 0.75
Paso de Caudal Standard
Configuración de Caudal 3-Wege Umschaltung
Color del Mando Schwarz
Tipo de mando Hebel
Certificado de Bajas Emisiones Ja
Orificio 4,7 mm /0,187 Zoll
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco PTFE-beschichtetes Messing
Rango de presión a temperatura ambiente 172 BAR bei 37°C /2500 PSIG bei 100°F
Clase de servicio Allgemeines
Pruebas Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Conmutación 3 vías

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

真ちゅう製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、0.75 Cv、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

Referencia #: B-43XF4RT
Ver Catálogo

On-off service is ensured with the three-way switching flow pattern of the 40 series one-piece instrumentation ball valve.

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conmutación 3 vías
La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Especificaciones

B-43XF4RT — 真ちゅう製一体型40シリーズ3方タイプ・ボール・バルブ、0.75 Cv、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Messing
Material del Cuerpo Messing
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 Kegeliges ISO-Innengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 Kegeliges ISO-Innengewinde
Tamaño conexión 3 1/4 Zoll
Tipo de conexión 3 Kegeliges ISO-Innengewinde
Cv Máximo 0.75
Paso de Caudal Standard
Configuración de Caudal 3-Wege Umschaltung
Color del Mando Schwarz
Tipo de mando Hebel
Certificado de Bajas Emisiones Ja
Orificio 4,7 mm /0,187 Zoll
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco PTFE-beschichtetes Messing
Rango de presión a temperatura ambiente 172 BAR bei 37°C /2500 PSIG bei 100°F
Clase de servicio Allgemeines
Pruebas Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-41XS2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-42XF2 Latón 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-42XS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-42XS6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
B-43XF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-43XS4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-43XS6MM Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
B-44XF4 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
B-44XF6 Latón 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Ver producto
B-44XS6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-45XF8 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
HC-43XS4 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
M-43XS4 Aleación 400 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-41GXHLS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-41GXS1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-41GXS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-41GXS2-1466 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-41GXS2-51S Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-41GXS3MM Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-42GXF2-1466 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-42GXLS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXS4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXS4-51SDM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXS4-SG Acero Inoxidable 316 Recocido para Gases Sulfurosos 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-42GXS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GXF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-43GXF4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-43GXF4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Ver producto
SS-43GXLF4-LL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-43GXLS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GXS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GXS4-1466 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GXS4-51S Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-43GXS4-LL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-43GXS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-43GXS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-43GXS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-43GXS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-43GXVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-44XF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-44XF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-44XS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-44XS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-44XTS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45XF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-45XS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45XS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45XS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-45XTS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.