text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 1-Piece 40G Series 3-Way Ball Valve, 0.15 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

The 40G series three-way ball valve features a unified design for enhanced thermal resistance and minimized leakage risk.

부품 번호: SS-41GXS2

사양

속성
Ball/Stem Material Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 3 Size 1/8 in.
Connection 3 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.15
Flow Path Standard
Flow Pattern 3-Way, Switching
Handle Color Black
Handle Style Lever
Low Emissions Certified Yes
Orifice 0.093 in /2.4 mm
Packing Material Modified PTFE UHMWPE
Ring/Disc Material Stainless Steel
Room Temperature Pressure Rating 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
3-Way Switching

The original 40 series and the 40G series valves provide various actuator, flow path, and handle options. They are designed for ease of packing adjustment while remaining inline.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel 1-Piece 40G Series 3-Way Ball Valve, 0.15 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

부품 번호: SS-41GXS2
카탈로그 보기

The 40G series three-way ball valve features a unified design for enhanced thermal resistance and minimized leakage risk.

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

3-Way Switching
The original 40 series and the 40G series valves provide various actuator, flow path, and handle options. They are designed for ease of packing adjustment while remaining inline.

사양

SS-41GXS2 — Stainless Steel 1-Piece 40G Series 3-Way Ball Valve, 0.15 Cv, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting

속성
Ball/Stem Material Stainless Steel
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 3 Size 1/8 in.
Connection 3 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.15
Flow Path Standard
Flow Pattern 3-Way, Switching
Handle Color Black
Handle Style Lever
Low Emissions Certified Yes
Orifice 0.093 in /2.4 mm
Packing Material Modified PTFE UHMWPE
Ring/Disc Material Stainless Steel
Room Temperature Pressure Rating 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
Testing Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-41XS2 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-42XF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-42XS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-42XS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-43XF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-43XF4RT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
B-43XS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-43XS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-44XF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-44XF6 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-44XS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-45XF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
HC-43XS4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
M-43XS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-41GXHLS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-41GXS1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-41GXS2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-41GXS2-51S 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-41GXS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-42GXF2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-42GXLS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXS4-51S 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXS4-51SDM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXS4-SG 316ステンレス鋼製サワー・ガス用アングル型 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-42GXS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-43GXF4-51S 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-43GXF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 제품 보기
SS-43GXLF4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-43GXLS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS4-51S 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-43GXVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 제품 보기
SS-44XF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-44XF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-44XS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-44XS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-44XTS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-45XF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-45XS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-45XS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-45XS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-45XTS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.