text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型40シリーズ5方タイプ・ボール・バルブ、0.07 Cv、1/8 インチ・サイズNPTめねじ

The 40 series ball valve includes a five-way mechanism that facilitates flow redirection.

型番: SS-43ZF2

仕様

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
コネクション3 サイズ 1/8 インチ
コネクション3 タイプ NPTめねじ
コネクション4 サイズ 1/8 インチ
コネクション4 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.07
流路図 標準
フロー・パターン 5方タイプ(切り替え用)
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.062 インチ / 1.6 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
5方タイプ(切り替え用)

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型40シリーズ5方タイプ・ボール・バルブ、0.07 Cv、1/8 インチ・サイズNPTめねじ

型番: SS-43ZF2
カタログを見る

The 40 series ball valve includes a five-way mechanism that facilitates flow redirection.

お気に入りに追加する

カタログ

5方タイプ(切り替え用)
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

仕様

SS-43ZF2 — ステンレス鋼製一体型40シリーズ5方タイプ・ボール・バルブ、0.07 Cv、1/8 インチ・サイズNPTめねじ

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
コネクション3 サイズ 1/8 インチ
コネクション3 タイプ NPTめねじ
コネクション4 サイズ 1/8 インチ
コネクション4 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.07
流路図 標準
フロー・パターン 5方タイプ(切り替え用)
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.062 インチ / 1.6 mm
パッキン材質 PTFE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼(PTFE被膜)
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
サービス・クラス 一般用
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-43ZF2 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-43ZF2-049 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-45ZF8-ND 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。