Analytische Instrumentierung
Swagelok verfügt über weitreichende Erfahrung und Wissen in der Analyse von Prozessmedien. Wir bieten eine Vielfalt an Lösungen für damit verbundene Anwendungen, darunter auch vollständig entwickelte und hergestellte Fluidsysteme, vorgefertigte Untersysteme, Fluidsystembauteile und unterstützende Fehlerbehebung, Design und Schulungen.
Unterstützung durch einen Anwendungsspezialisten anfordernDie vorgefertigten Untersysteme von Swagelok sorgen für ein vereinfachtes Design von Probenahme- und Steuerungsmodulen in Fluidsystemen in verschiedenen Einrichtungen. Abgedeckt von der eingeschränkten Nutzungsdauergarantie von Swagelok sorgen sie für beständige Betriebsabläufe und zeichnen sich darüber hinaus durch eine einfache Montage aus. Die Anwendungsingenieure von Swagelok können mit den hochwertigen Swagelok-Fluidsystemkomponenten jede beliebige Fluidsystemlösung entwickeln und bauen. In semi- oder vollautomatischem Design können diese Systeme um programmierbare Logic Controller (PLC), Transmitter, Relais, Pumpen, Sensoren und weitere Komponenten ergänzt werden.
Das Angebot von Swagelok umfasst vorgefertigte Untersysteme (PrESS) für analytische Anwendungen, Gasverteilungssysteme, Probenahmesysteme sowie Gleitringdichtungssysteme. Um Sie bei der Prozessanalyse und den damit verbundenen Anforderungen zu unterstützen, bieten wir Ihnen neben einer Vielzahl an Komponenten wie Fittings und Ventilen einen fachkundigen Support in Form von Systemevaluierungen, Schulungen und individuellen Auslegungsservices.
分析計装のカテゴリー
メカニカル・シール・サポート・システム
Swagelokメカニカル・シール・サポート・システムは、特定のシールおよびプロセス条件に合わせて設計されており、メカニカル・シールの信頼性向上および漏れの削減を実現します。
Analytische Instrumentierung—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Seal Support Systems are each designed for a specific mechanical seal and set of process conditions. These systems supply either a gas or a liquid to the mechanical seal to regulate the environment in which the seal operates, protecting rotating equipment from damage. Swagelok seal support systems rely on the guidance provided by API 682: Pumps - Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ シンプルかつ効率的な方法で、サンプルを安全に採取することが可能/■ サンプルを分析に適した状態で保持/■ システム要件に合わせてカスタマイズ可能
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Gas distribution systems work to deliver gases from a high-pressure source to the facility at the pressure and flow rate required by each application. Most often built around one or a series of pressure regulation steps, gas distribution systems can have four typical subsystems: Source Inlet Connection, Primary Gas Pressure Control, Automatic Changeover, and Point-of-Use. This guide provides information on Swagelok's gas distribution system offerings.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)
Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。