text.skipToContent text.skipToNavigation
manómetros para proceso y manómetros para constructores de paneles series pgi y pbg

Manómetros para Procesos y Manómetros para Constructores de Paneles (Series PGI y PBG) Swagelok®

Los manómetros serie PBG y serie PGI Swagelok® ofrecen una medición precisa de la presión en aplicaciones industriales, monitorizando presiones de vacío y de sistemas positivos hasta 1000 bar, 15.000 psi o 100 MPa.

Buscar Más Información

Swagelok предлагает широкий ассортимент промышленных и технологических манометров с учетом требований различных областей применения: от низкого давления до тяжелых условий эксплуатации.

Манометры Swagelok® серии PGI предлагаются с жидкостным наполнением и без него. Предлагаются размеры циферблата 40, 50, 63, 100, 115 и 160 мм (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 и 6 дюймов) с точностью согласно требования стандартов ASME B40.100, EN837-1 и JIS B7505. Конструкция из прочной нержавеющей стали и армированного термопласта обеспечивает надежность в системах общего назначения. Эти манометры выпускаются с различными технологическими соединениями, включая трубные переходники Swagelok®, которые помогают решить проблемы с центровкой и соосностью. Возможность установки по центру, снизу, и на панель.

Манометры Swagelok® для крепления на панель (серия PBG) оборудованы циферблатом 2 1/2 дюйма (63 мм), и устанавливаются в стандартные пазы на панелях 2 9/16 дюйма (65 мм). Соприкасающиеся со средой детали таких манометров выполнены из нержавеющей стали 316, корпус заполнен глицерином, а дроссель помогает уменьшить пульсации. Обжимное кольцо с защитой от несанкционированного вмешательства обеспечивает надежную герметичность в месте прилегания корпуса манометра к защитному стеклу.

Начните с оценки системы

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション

API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを検査するエンジニア
人手不足を緩和する流体システム製造

プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。