text.skipToContent text.skipToNavigation
pressure gauges general purpose gauge with ece-r110 approval pgn series

Swagelok® Pressure Gauges, General Purpose Gauge with ECE R110 Approval (PGN Series)

Obtain precise pressure measurements for compressed natural gas (CNG) vehicle applications with gauges certified to ECE R110 standards.

Request Pressure Gauge Information

Swagelok® PGN series gauges are general-purpose pressure gauges certified to ECE R110 standards for use in compressed natural gas (CNG) vehicles. Featuring a polycarbonate lens for enhanced protection, these natural gas pressure gauges ensure durability in demanding environments.

Available in 50 mm (2 in.) and 63 mm (2 1/2 in.) dial sizes, they offer a measurement range of 0 to 40 MPa (400 bar, 6000 psi) with an orifice size of 0.023 in. (0.58 mm).

Options include a brass end connection with a Bourdon tube for the 50 mm (2 in.) gauge, transducer output for the 50 mm model with brass end connections, and calibration and material certifications for precise application needs.

Specifications

50 mm (2 in.) Dial Size

Dial Range Positive-pressure gauge: 0 to 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Temperature Range Stainless steel end connections: –40 to 248°F (–40 to 120°C)
Brass end connections: –40 to 248°F (–40 to 120°C); at ambient temperatures greater than 212°F (100°C), the maximum working pressure is limited to 3480 psig (240 bar) for a maximum of 8 h continuous operation
Accuracy Stainless steel end connections: 1.6% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6)
Brass end connections: 2.5% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 2.5, JIS B7505 Class 2.5)
Stainless Steel End Connections
  • 1/4 in. and 6 mm Swagelok® tube adapter
  • 1/4 in. male NPT fitting
  • G1/4B (EN)
Brass End Connections
  • 1/4 in. male NPT fitting
  • G1/4B (EN)

63 mm (2 1/2 in.) Dial Size

Dial Range Positive-pressure gauge: 0 to 40 MPa (400 bar, 6000 psi)
Temperature Range Stainless steel end connections: –40 to 248°F (–40 to 120°C)
Accuracy Stainless steel end connections: 1.6% of span (ASME B40.1, Grade B, EN 837-1 Class 1.6, JIS B7505 Class 1.6)
Stainless Steel End Connections
  • 1/4 in. and 6 mm Swagelok® tube adapter
  • 1/4 in. male NPT fitting
  • G1/4B (EN)

Identify Issues Before Gauges Fail

Pressure Gauges Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작
Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작

Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.