Swagelok® PTFE and PFA Core Hose
Swagelok PTFE and PFA core hoses’ long life, high flexibility, strong chemical resistance, enhanced permeation resistance, and ease of cleaning make them ideal choices for controlling costs in a broad range of general and specialty applications.
View PTFE and PFA Core HosesSwagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.
PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.
Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.
Need help selecting the right hose?
PTFE/PFAコア・ホースのカテゴリー
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F
La manguera de PTFE no metálica serie F con malla de fibra de acero inoxidable es resistente al retorcimiento y ofrece flexibilidad, compatibilidad química y diversas conexiones finales.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie S
Conozca la manguera con ánima lisa de PTFE recubierta de silicona serie S con malla de acero inoxidable 304, que ofrece flexibilidad, compatibilidad química y un rango de tamaños y conexiones finales.
Manguera con ánima lisa de PTFE, serie X
La manguera de PTFE serie X con malla de acero inoxidable 304 ofrece flexibilidad y compatibilidad química. Tamaños: 1/4 a 1 pulg, presiones: vacío a 3500 psig. Disponibles opciones personalizadas.
PFAコア・ホース、スムーズボア・タイプ
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は、表面がスムーズなためクリーニングが容易です。FDA準拠が求められるサニタリー・アプリケーションに適しています。
PTFEコア・ホース、スムーズボア・タイプ、316L SSコンボルーティッド・カバー付き
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)は316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付きで、超高純度が求められる、かつ外部への透過が望ましくないアプリケーションに適しています。
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Bシリーズ
La manguera de PTFE serie B con malla de acero inoxidable 304 asegura la compatibilidad química y la contención de la presión. Presiones de servicio: desde vacío a 3000 psig. Disponibles opciones personalizadas.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。
コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア
コンボルーティッド・メタル・ホース(PTFE製スムーズボア・コア)は、耐薬品性やドレン性に優れており、正確な流量制御を行うことが可能です。静電気帯電防止用のカーボン・ブラック含浸コア・ホースは、FDA準拠またはECE R110代替燃料認証を取得しており、特殊用途で使用することができます。ユーザー指定のホース長さ、ホース・カバー、幅広いエンド・コネクションなどのオプションがあります。