スウェージロックのチューブ
チューブは流体システムの要といっても過言ではありません。あらゆる産業やアプリケーションにおける課題に合わせて適切なチューブを選定することが重要です。
チューブの選定について問い合わせるスウェージロックは、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすべく、特定の材質に基づき以下のチューブを提供または調達しています。
ステンレス鋼チューブ
計装用グレードのステンレス鋼シームレス・チューブ(インチ・サイズおよびミリ・サイズ)には、ASTM G93 Level AおよびCGA 4.1の規定に準拠するよう化学洗浄/不動態化処理を施しているほか、ASTM A632-S3に従って熱電対(サーモカップル)洗浄を行っています。また、ステンレス鋼溶接チューブ(インチ・サイズ)もスウェージロック部品と使用することができます。
超高純度(UHP)/高純度用ステンレス鋼チューブ
超高純度を実現するべく、厳密な化学洗浄および不動態化処理に加えて、熱電対(サーモカップル)洗浄を行った316Lステンレス鋼チューブです。チューブ外径サイズは1/8~2 インチ、6~18 mmで、卓越した清浄度および耐食性を必要とするアプリケーションに適しています。端面処理を行っているため、そのまま円周溶接に使用することができ、信頼性の高い取り付けを容易に行うことができます。
304/304Lステンレス鋼溶接チューブ
仕様
材質 | 304/304Lおよび316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 56.2 MPa |
チューブ外径サイズ | 1/8~1 インチ |
マーキング | サイズ、材質、仕様、ヒート番号 |
コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)
耐久性および信頼性に優れた316ステンレス鋼チューブで、中圧~高圧のアプリケーションに適しています。最高使用圧力は137.8 MPa(中圧用)または413.4 MPa(高圧用)です。
ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)
316/316Lステンレス鋼1/8ハード・チューブおよび焼きなまし厚肉チューブは長さ20 フィート(6 メートル)で、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手に使用することができます。冷間引抜1/8ハード・チューブは、材料強度を高めたことで同径のチューブと比べて薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブにはすべて、サイズ、材質、種別、ヒート番号をマーキングしているため、容易に識別することができます。
仕様
焼きなまし厚肉チューブ
材質 | 316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
サイズ | 外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm 外径3/8 インチ×肉厚3.40 mm 外径1/2 インチ×肉厚4.78 mm |
冷間引抜1/8ハード・チューブ
材質 | 316/316Lステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
サイズ | 外径サイズ1/4 インチ×肉厚1.65 mm 外径サイズ3/8 インチ肉厚2.11 mm 外径サイズ1/2 インチ×肉厚2.77 mm |
高圧用チューブ (Sno-Trikシリーズ)
コーン加工済みの硬化チューブおよび固溶化熱処理チューブ(長さ:5~305 cm)です。正確にコーン加工を施し、高品質な仕上げを行っています。
仕様
材質 | 316ステンレス鋼 |
最高使用圧力 | 103.4 MPa |
硬化チューブ | 413.4 MPa |
固溶化熱処理チューブ | 206.7 MPa |
サイズ | 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.11 mm 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.41 mm 外径サイズ3/8 インチ×肉厚3.18 mm 外径サイズ9/16インチ×肉厚4.75 mm |
ジャケット・チューブ/断熱チューブ
Swagelok®ジャケット・チューブは、ガルバニック腐食(電食)や大気腐食に対する耐性に優れています。Swagelok断熱チューブは、スチーム・ライン、凝縮液復水ライン、ガス/液体移送ラインなど、耐候性や省エネルギーが重視される用途での使用に適しています。また、小口径配管システムにおいて、現場で断熱材の取り付けが必要な通常のチューブと比べ、取り付け労力や費用が削減でき、コスト効率性に優れています。
ジャケット・チューブの仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼または銅(PVC製ジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/4~1/2 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:35.1 MPa ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa 最高プロセス温度:121°C |
断熱チューブの仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼または銅(ガラス繊維製断熱材およびPVC製ジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/4~1/2 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:33.7 MPa ミリ・サイズ・チューブ:40.3 MPa 最高プロセス温度:204°C |
加熱保温バンドル・チューブ-電気トレース/スチーム・トレース
導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなど、さまざまな分析計装およびプロセス計装用途において、信頼性の高いプロセス温度維持を実現します。プロセス・ラインおよびトレーサー・ラインは、バンドル内を平行に走っており、各チューブ外径サイズが3/4 インチ、12 mm 以下であれば、最小曲げ半径20.3 cmで全チューブを同時に曲げることができるため、らせん状によりあわせたバンドル・チューブに比べて現場での配管および接続を容易に行うことができます。
仕様
材質 | 316/316Lステンレス鋼、銅、PFA(PVC製またはウレタン製のジャケット付き) |
チューブ外径サイズ | 1/8~3/4 インチ、6~12 mm |
最高使用圧力 | インチ・サイズ・チューブ:75.1 MPa ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa 最高プロセス温度:104°C |
電気トレース・バンドル・チューブ
長く連続した導圧管やサンプル・ラインの温度を一定に保ち、凍結防止、温度維持(121°Cまで)、粘度調節を行います。
スチーム・トレース・バンドル・チューブ
通常タイプは、一般的に、計装導圧管および分析装置輸送ラインの凍結防止に使用します。また、小口径のプロセス・ラインの温度維持(10~93°C)にもお使いいただけます。高熱伝達タイプは、一般的に、より高温のプロセス温度維持(93~204°C)または粘度調節に使用します。導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなどのアプリケーションに適しています。
チューブの選定や在庫状況に関して質問がありますか?
チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Coaxial, chemically cleaned and passivated, and thermocouple-cleaned 316L ultrahigh-purity stainless steel tubing is available in 1/8 to 2 in. and 6 to 18 mm sizes.
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅/■ シームレスおよび溶接(ステンレス鋼チューブの場合)/■ サーモプラスチック(熱可塑性)・ポリウレタン(TPU)製/PVC(ポリ塩化ビニール)製ジャケット:外部腐食や磨耗からチューブを保護/■ ガラス繊維製断熱材:熱損失を低減し、作業者を保護
■ 現場で簡単に取り付け可能/■ シームレスまたは溶接チューブ/■ チューブ外径サイズ:1/8 インチから3/4 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅、PFA
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する
Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事

Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.