text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF4シリーズ)

Referencia #: SS-QF4-S-6PF

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 1.7 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF4シリーズ)

Referencia #: SS-QF4-S-6PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Especificaciones

SS-QF4-S-6PF — ステンレス鋼製フル・フロー型クイック・コネクツ・ステム(バルブなし)、3/8インチ・サイズNPTめねじ(QF4シリーズ)

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
最大Cv 1.7 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QF4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QF8-S-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF4-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.