text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.5 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-QC6-D-4PM

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ NPT macho
最大Cv 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.5 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-QC6-D-4PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-D-4PM — ステンレス鋼製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、0.5 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ NPT macho
最大Cv 0,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
最高使用圧力(室温での接続時) 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
シリーズ QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。