text.skipToContent text.skipToNavigation

304Lステンレス鋼製ダブル・エンド試料採取用ボンベ(DOT準拠)、1/4 インチ・サイズNPTめねじ、1000 cm3、1800 psig(124 bar)

Referencia #: 304L-HDF4-1000

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 304Lステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 NPTめねじ
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 NPTめねじ
Volumen/información del Cilindro 1000 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cilindros de conformidad con DOT

Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

304Lステンレス鋼製ダブル・エンド試料採取用ボンベ(DOT準拠)、1/4 インチ・サイズNPTめねじ、1000 cm3、1800 psig(124 bar)

Referencia #: 304L-HDF4-1000
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Cilindros de conformidad con DOT
Contención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense.

Especificaciones

304L-HDF4-1000 — 304Lステンレス鋼製ダブル・エンド試料採取用ボンベ(DOT準拠)、1/4 インチ・サイズNPTめねじ、1000 cm3、1800 psig(124 bar)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 304Lステンレス鋼
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 NPTめねじ
Tamaño conexión 2 1/4 インチ
Tipo de conexión 2 NPTめねじ
Volumen/información del Cilindro 1000 cm3
Máxima Temperatura, °F (°C) 800 (426)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Pruebas DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
304L-HDF2-40 304Lステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-1000T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-150 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-1GAL 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-2250 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-300 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-300-T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-400 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-50 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-500 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-500-T 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF4-75 304Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF8-1000 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF8-1GAL 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
304L-HDF8-2250 304Lステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-50DF4-150 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-50DF4-300 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-50DF4-500 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-HDF4-1000 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-HDF4-150 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-HDF4-300 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-HDF4-300-12457 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
316L-HDF4-500 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.