|
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra (Serie QF4)
Art.-Nr.: SS-QF4-B-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra (Serie QF4)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
SS-QF4-B-6PF — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 3/8 pulg. NPT hembra (Serie QF4)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acero inoxidable 316 |
| Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 pulg. |
| Typ Verbindung 1 | NPT hembra |
| Maximaler Cv | 1,7 - Acoplada a una espiga |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | FKM Fluorocarbono |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | 真ちゅう | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-B-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-B-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF8-B-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-B-1210 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-B-12PF | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-B-12PM | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-B-1610 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-B-16PF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-B-16PM | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4FT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4MS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4MT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4PF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-4PM | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-6M0 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-B-6PM | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-600 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-6PF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8FS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8MS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-B-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。