|
Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, joint torique en élastomère perfluorocarboné FFKM
型番: SS-QC4-D-400KZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DESO型ステム迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
カタログ
DESO型ステム
■ 着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要/■ 型式: シングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型、ダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型、フル・フロー型
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
仕様
SS-QC4-D-400KZ — Tige de raccord rapide d’instrumentation en acier inoxydable avec vanne, Cv de 0,2, raccord pour tube Swagelok 1/4 po, joint torique en élastomère perfluorocarboné FFKM
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | Acier inoxydable 316 |
| 洗浄プロセス | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 po |
| コネクション1 タイプ | Raccord pour tube Swagelok® |
| 潤滑剤 | Krytox GPL 206 |
| Oリング材質 | Élastomère perfluorocarboné FFKM |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 150 PSIG À 500°F / 10,3 BAR À 260°C |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
| 最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| 最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C |
| シリーズ | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC4-D-6M0 | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PF | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-4PM | 真ちゅう | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-600 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC6-D-6PM | 真ちゅう | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-810 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PF | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| B-QC8-D-8PM | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PF | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-2PM | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-400K5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4MT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFK5 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PFKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMK3 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-4PMKZ | 316ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC4-D-6M0K1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-10M0 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PF | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-4PM | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-600K3 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PF | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-D-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 製品を見る |
| SS-QC6-DC-6HC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conector para Manguera | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-12M0 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-810K1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8MT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PF | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | 製品を見る |
| SS-QC8-D-8PM | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。