text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パーティクル除去用 ティー型フィルター、1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ポア・サイズ:7 µm

型番: SS-2TF-7

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
特徴 7 µm エレメント・ポア・サイズ
フィルター・エレメント・サイズ 7 µm
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161500
UNSPSC (11.0501) 40161500
UNSPSC (13.0601) 40161500
UNSPSC (15.1) 40161500
UNSPSC (17.1001) 24111802
ティー型フィルター

ガスや液体のアプリケーションにおけるパーティクルなどの不純物は、Swagelokフィルターで除去することができます。スペースが限られた場所ではインライン・フィルターが、システムに取り付けたままメンテナンスを行う場合はティー型フィルターが適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 パーティクル除去用 ティー型フィルター、1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ポア・サイズ:7 µm

型番: SS-2TF-7
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ティー型フィルター
ガスや液体のアプリケーションにおけるパーティクルなどの不純物は、Swagelokフィルターで除去することができます。スペースが限られた場所ではインライン・フィルターが、システムに取り付けたままメンテナンスを行う場合はティー型フィルターが適しています。

仕様

SS-2TF-7 — ステンレス鋼製 パーティクル除去用 ティー型フィルター、1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手、ポア・サイズ:7 µm

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
特徴 7 µm エレメント・ポア・サイズ
フィルター・エレメント・サイズ 7 µm
最高温度、°F (°C) 900 (482)
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161500
UNSPSC (11.0501) 40161500
UNSPSC (13.0601) 40161500
UNSPSC (15.1) 40161500
UNSPSC (17.1001) 24111802
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4TF4-LE 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-10TF-MM-LE 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12TF-MM-40 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12TF-MM-440 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12TF-MM-60 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12TF-MM-7 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-12TF-MM-LE 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2TF-05 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2TF-15 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2TF-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2TF-40 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-2TF-LE 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-05 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-05-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-140 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-230 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF2-60 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4TF2-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4TF2-LE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4TF-40 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF4-140 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4TF4-15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4TF-440 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF4-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4TF4-LE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-4TF-60 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-90 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-F3-7 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-4TF-LE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-140 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-15 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-230 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF2-LE 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6TF-40 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-440 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-60 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-7 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-90 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-LE 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-05 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-140 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-15 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-40 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-60 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-7 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-90 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6TF-MM-LE 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-05 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-140 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-15 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-230 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF2-40 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8TF2-60 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8TF-40 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-440 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-60 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-7 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-90 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-LE 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-MM-15 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok® チューブ継手 8 mm Swagelok® チューブ継手 製品を見る
SS-8TF-MM-LE 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。