|
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration A, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
Referencia #: KPR1GRA412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Una sola EtapaLa serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration A, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Una sola Etapa
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Especificaciones
KPR1GRA412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 17,2 bar (250 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration A, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv 0,06
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
| Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv de 0,06 |
| Mando | Poignée bouton verte |
| Máxima Presión de Entrada | 248 bar (3600 psig) |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuración de puertos | A |
| Puertos | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| Rango de control de presión | 0 à 17,2 bar (250 psig) |
| Mecanismo sensor | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Ver producto |
| KPR1DRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Ver producto |
| KPR1DRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Ver producto |
| KPR1ERB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Ver producto |
| KPR1ERF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Ver producto |
| KPR1FJA415A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Ver producto |
| KPR1FJC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Ver producto |
| KPR1FJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Ver producto |
| KPR1FRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Ver producto |
| KPR1FRB417A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Ver producto |
| KPR1FRB417A30000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Ver producto |
| KPR1FRC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Ver producto |
| KPR1FRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Ver producto |
| KPR1GJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 34,4 bar (500 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Ver producto |
| KPR1GRB412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | B | Ver producto |
| KPR1GRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 17,2 bar (250 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Ver producto |
| KPR1JRA412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | A | Ver producto |
| KPR1JRE412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | 1/4 po Taraudage NPT | - | Ver producto |
| KPR1JRF412A20000 | Acier inoxydable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 à 34,4 bar (500 psig) | Filetage NPT femelle 1/4 po | F | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.