|
炭素鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]
부품 번호: S-6-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
가스켓견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
炭素鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
가스켓
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
S-6-RS-2V — 炭素鋼製 ガスケット[3/8 インチ・サイズ ISO管用平行ねじ(RS)継手用、フルオロカーボンFKM製 内部リング]
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 탄소강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 3/8인치 |
| 내부 링 | 탄화플루오르 FKM 내부 링 |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-6-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RG-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-12-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-16-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-2-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2B | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-8-RS-2V | 炭素鋼チューブ | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RP-2 | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2B | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RSD-2V | ステンレス鋼の種類 | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.