|
ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
型番: SS-BVM4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ブリード・バルブ、ストレート型Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。 ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ブリード・バルブ、ストレート型
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
仕様
SS-BVM4 — ステンレス鋼製ブリード・バルブ、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| コネクション2 サイズ | 3/16 インチ |
| コネクション2 タイプ | ベント用チューブ |
| ハンドル・タイプ | ハンドルなし |
| 低排出ガス認定 | カタログ有り |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
| SS-BVM2-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | チューブ短管 | 製品を見る |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | かえし加工を施したベント・チューブ | 製品を見る |
| SS-BVM4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
| SS-BVM4-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
| SS-BVM6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
| SS-BVM8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
| SS-BVM8-SH | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
| SS-BVST4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | UNFおねじ | 3/16 インチ | ベント用チューブ | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.