text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra, Código naranja

부품 번호: SS-QC4-B-4PFK2

사양

속성
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT femelle
Maximaler Cv 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Sonderhülse Manchon à clé orange
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra, Código naranja

부품 번호: SS-QC4-B-4PFK2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

사양

SS-QC4-B-4PFK2 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT hembra, Código naranja

속성
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT femelle
Maximaler Cv 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Sonderhülse Manchon à clé orange
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.