text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT macho

Réf. pièce : SS-QF8-B-8PM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 pulg.
Type du raccordement 1 NPT macho
Cv maximal 11,5 - Acoplada a una espiga
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Série QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT macho

Réf. pièce : SS-QF8-B-8PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF8-B-8PM — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 11,5, 1/2 pulg. NPT macho

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 pulg.
Type du raccordement 1 NPT macho
Cv maximal 11,5 - Acoplada a una espiga
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Série QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.