|
316ステンレス鋼製 パイプ溶接-チューブ差し込み溶接アダプター、1 インチ・サイズ・パイプ × 1/2 インチ・サイズ・チューブ差し込み
Réf. pièce : SS-16-MPW-A-8TSW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsObtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
316ステンレス鋼製 パイプ溶接-チューブ差し込み溶接アダプター、1 インチ・サイズ・パイプ × 1/2 インチ・サイズ・チューブ差し込み
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Spécifications
SS-16-MPW-A-8TSW — 316ステンレス鋼製 パイプ溶接-チューブ差し込み溶接アダプター、1 インチ・サイズ・パイプ × 1/2 インチ・サイズ・チューブ差し込み
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 po |
| Type du raccordement 1 | Tuyau à souder bout à bout |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder par emboîtement |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | Afficher le produit |
| SS-8-MPW-A-6TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接 | Afficher le produit |
| SS-8-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | Afficher le produit |
| SS-8-MTW-A-4TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接 | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。