text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO 1/4 pulg. Swagelok

Réf. pièce : SS-4-VCO-6-400

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Réducteur de débit Non
Lubrifiant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO 1/4 pulg. Swagelok

Réf. pièce : SS-4-VCO-6-400
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Spécifications

SS-4-VCO-6-400 — Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox. 316, 1/4 pulg. VCO 1/4 pulg. Swagelok

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 Racor Swagelok®
Réducteur de débit Non
Lubrifiant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-VCO-1A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ突き合わせ自動溶接 Afficher le produit
SS-12-VCO-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-VCO-6-1210 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-16-VCO-1 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Afficher le produit
SS-16-VCO-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-VCO-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Afficher le produit
SS-4-VCO-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-4-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-4-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - Afficher le produit
SS-4-VCO-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-4-VCO-6-6M0 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6-VCO-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre Afficher le produit
SS-8-VCO-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ Afficher le produit
SS-8-VCO-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-VCO-1-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ - - Afficher le produit
SS-8-VCO-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-8-VCO-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.