text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-6-AN-1-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 9/16-18 po
Type du raccordement 1 Filetage JIC mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-6-AN-1-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-6-AN-1-4 — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 9/16-18 po
Type du raccordement 1 Filetage JIC mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-A 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-A-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-12-A-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-12-AN-1-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ JICおねじ 3/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-12-SAE-7-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 3/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-16-A 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-16-A-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-16-A-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-16-AN-1-16 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ JICおねじ 1 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-2-A 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-2-A-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-2-A-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-A-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-4-A-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-4-AG-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-AN-1-2 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-AN-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-AT-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4AN 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ JICおねじ Afficher le produit
SS-4-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6-A 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-A-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-6-A-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-6-AG-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-AN-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-A-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-6-AT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6AN 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ JICおねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-6-SAE-7-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-A-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート Afficher le produit
SS-8-A-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ Afficher le produit
SS-8-AG-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-AN-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ JICおねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-AT-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-SAE-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-SAE-7-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.