text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-8-AT-8

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用テーパーめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
ストレート型

部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

型番: SS-8-AT-8
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
部品間の変換の簡素化と同時にシステムの信頼性の維持が可能ーシンプルかつ重要な流体システム接続に適しています。

仕様

SS-8-AT-8 — ステンレス鋼製 パイプ継手、アダプター、1/2 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ × 1/2 インチ・サイズ NPTおねじ

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/2 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用テーパーめねじ
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-A 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-A-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12-A-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12-AN-1-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ JICおねじ 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12-SAE-7-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-16-A 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16-A-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16-A-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16-AN-1-16 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ JICおねじ 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-A 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2-A-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2-A-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-A-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4-A-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4-AG-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-AN-1-2 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-AN-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-AT-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4-SAE-1-4AN 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ JICおねじ 製品を見る
SS-4-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-A 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-A-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-6-A-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-AG-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-AN-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-AN-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-A-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6-AT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-1-6AN 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ JICおねじ 製品を見る
SS-6-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-6-SAE-7-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-A-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-8-A-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-8-AG-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-AN-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ JICおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-SAE-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-SAE-7-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。