text.skipToContent text.skipToNavigation

Acoplamiento hexagonal de Acero inox., 1/2 pulg. hembra ISO cónica

Referencia #: SS-8-HCG-RT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020518
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560000
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40172607
UNSPSC (11.0501) 40142315
UNSPSC (13.0601) 40172607
UNSPSC (15.1) 40172607
UNSPSC (17.1001) 40172607
Rectos

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Acoplamiento hexagonal de Acero inox., 1/2 pulg. hembra ISO cónica

Referencia #: SS-8-HCG-RT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Especificaciones

SS-8-HCG-RT — Acoplamiento hexagonal de Acero inox., 1/2 pulg. hembra ISO cónica

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020518
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560000
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40172607
UNSPSC (11.0501) 40142315
UNSPSC (13.0601) 40172607
UNSPSC (15.1) 40172607
UNSPSC (17.1001) 40172607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HCG 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-16-HCG 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-2-HCG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-HCG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-4-HCG-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTめねじ 1/4 インチ 厚肉NPTめねじ Ver producto
SS-4-HCG-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-6-HCG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HCG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-8-HCG-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTめねじ 1/2 インチ 厚肉NPTめねじ Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.