text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,21, V-Spindel

Art.-Nr.: SS-20VM4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0.21
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Edelstahlknebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 600 (315)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C bei 215 BAR/600°F bei 3130 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 3,2 mm /0,125 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff Edelstahl 316
Spindeltyp V-
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade, V-Spindel

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,21, V-Spindel

Art.-Nr.: SS-20VM4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, V-Spindel
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten

SS-20VM4 — Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,21, V-Spindel

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Maximaler Cv 0.21
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Edelstahlknebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 600 (315)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C bei 215 BAR/600°F bei 3130 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 3,2 mm /0,125 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff Edelstahl 316
Spindeltyp V-
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1VF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
B-1VM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-1VS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1VS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
B-1VS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
M-1VS8 合金400 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-18VS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-1VM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-1VM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-20VF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-20VF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-20VM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-20VS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-26VF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-26VF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-26VM8-F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-26VM8-F8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-26VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-26VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-OVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-OVM2-BKB Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-OVS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.