text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., Cv 0,21, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, Vástago en V

Art.-Nr.: SS-20VM4-F4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 pulg.
Typ Verbindung 1 NPT macho
Größe Verbindung 2 1/4 pulg.
Typ Verbindung 2 NPT hembra
Maximaler Cv 0.21
Ventilkörper Modelo recto (2 vías)
Griffart Barra de acero inoxidable
Niedrigemission-zertifiziert
Maximale Temperatur °F (°C) 600 (315)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 3,2 mm / 0,125 pulg.
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Spindelspitzenwerkstoff Acero inoxidable 316
Spindeltyp En V
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade, V-Spindel

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., Cv 0,21, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, Vástago en V

Art.-Nr.: SS-20VM4-F4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, V-Spindel
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten

SS-20VM4-F4 — Válvula de aguja con bonete integral de acero inox., Cv 0,21, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, Vástago en V

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 pulg.
Typ Verbindung 1 NPT macho
Größe Verbindung 2 1/4 pulg.
Typ Verbindung 2 NPT hembra
Maximaler Cv 0.21
Ventilkörper Modelo recto (2 vías)
Griffart Barra de acero inoxidable
Niedrigemission-zertifiziert
Maximale Temperatur °F (°C) 600 (315)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 315°C @ 215 BAR / 600°F @ 3130 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 3,2 mm / 0,125 pulg.
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 413 BAR @ 37°C / 6000 PSIG @ 100°F
Spindelspitzenwerkstoff Acero inoxidable 316
Spindeltyp En V
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1VF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
B-1VM4 Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
B-1VS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
B-1VS6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
B-1VS8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
M-1VS8 Сплав 400 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-18VS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VF4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-1VM4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-1VM4-S4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VS4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VS4-PK Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Produkt anzeigen
SS-1VS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1VS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-20VF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-20VF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-20VM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-20VS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-26VF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-26VF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-26VM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-26VM8-F8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-26VS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-26VS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-OVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-OVM2-BKB 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-OVS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.