text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из нерж. стали с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых условиях, Cv 0,86, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, шариковый шток

Part #: SS-6NBS8

Specifications

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.86
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Тип рукоятки Продольная рукоятка из алюминия
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 450 °F при давлении 4130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 232 °C при давлении 284 бар
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Условный проход, 0,250 дюйма
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Материал наконечника штока Сплав на основе кобальта
Тип штока Шариковый шток
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Прямая конфигурация, шариковый шток

Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой изготавливаются из различных материалов с рабочим давлением до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар) и температурой до 1200 °F (648 °C).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Игольчатый клапан из нерж. стали с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых условиях, Cv 0,86, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, шариковый шток

Part #: SS-6NBS8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Прямая конфигурация, шариковый шток
Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой изготавливаются из различных материалов с рабочим давлением до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар) и температурой до 1200 °F (648 °C).

Specifications

SS-6NBS8 — Игольчатый клапан из нерж. стали с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых условиях, Cv 0,86, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/2 дюйма, шариковый шток

Attribute Value
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/2 дюйма
Тип соединения 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Размер соединения 2 1/2 дюйма
Тип соединения 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.86
Схема движения потока Прямой (2-ход.)
Тип рукоятки Продольная рукоятка из алюминия
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Номинальные параметры давления при макс. температуре 450 °F при давлении 4130 фунтов на кв. дюйм, ман. / 232 °C при давлении 284 бар
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Условный проход, 0,250 дюйма
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 413 бар при 37 °C
Материал наконечника штока Сплав на основе кобальта
Тип штока Шариковый шток
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
HC-3NBS4-HC 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-12NBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-12NBF8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-12NBS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS12-G 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-12NBSW8P-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 View Product
SS-3NBF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-3NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-3NBF4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-3NBS2-G 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS4-BKP-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS4-G 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBS6MM-G 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-3NBVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR View Product
SS-6HNBF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-6NBF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-6NBF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6NBS10MM-G 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS12MM-G 316ステンレス鋼 12 mm Swagelok® チューブ継手 12 mm Swagelok® チューブ継手 View Product
SS-6NBS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS6-G 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBS8-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6NBSW8T-G 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.