text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製上昇プラグ/ボンネットねじ込み型ニードル・バルブ、アセタール製シート、1/4 インチ・サイズNPTめねじ

Part #: SS-4PDF4

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.63
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 250 (121)
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

上昇プラグ型バルブは、細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)形オリフィス、ゲージ・ポートを特徴としており、豊富な材質オプションにより、さまざまなシステムに対応することができます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製上昇プラグ/ボンネットねじ込み型ニードル・バルブ、アセタール製シート、1/4 インチ・サイズNPTめねじ

Part #: SS-4PDF4
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

ストレート型
上昇プラグ型バルブは、細い棒などでクリーニングが可能なストレート・スルー(まっすぐな流路)形オリフィス、ゲージ・ポートを特徴としており、豊富な材質オプションにより、さまざまなシステムに対応することができます。

Specifications

SS-4PDF4 — ステンレス鋼製上昇プラグ/ボンネットねじ込み型ニードル・バルブ、アセタール製シート、1/4 インチ・サイズNPTめねじ

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
最大Cv 0.63
低排出ガス認定 カタログ有り
最高温度、°F (°C) 250 (121)
最低温度、 °F (°C) -20 (-28)
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-4PDM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-5PDF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-5PDM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.